Menu Ricerca

Pistoncino a molla M5 3.0 12.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253219

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 1,48 €
20 - 49 1,33 €
50 - 99 1,26 €
100 - 499 1,11 €
500 + 0,96 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,48 €

1 x 1,48 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Corsa s1 0.9
Forza della molla F1 ≈ N 8.0
Forza della molla F2 ≈ N 14.0
A/F 0.8
Peso g 1.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci