Menu Ricerca

Pistoncino a molla M12 8.0 22.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253257

53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 3,39 €
20 - 49 3,05 €
50 - 99 2,88 €
100 - 499 2,54 €
500 + 2,20 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,39 €

1 x 3,39 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Corsa s1 2.5
Forza della molla F1 ≈ N 26.0
Forza della molla F2 ≈ N 49.0
A/F 2.0
Peso g 11.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci