Menu Ricerca

Pistoncino a molla M24 15.0 34.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253288

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 14,58 €
20 - 49 13,12 €
50 - 99 12,39 €
100 - 499 10,94 €
500 + 9,48 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,58 €

1 x 14,58 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Corsa s1 5.5
Forza della molla F1 ≈ N 81.0
Forza della molla F2 ≈ N 151.0
A/F 3.0
Peso g 72.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci