Menu Ricerca

Pistoncino a molla M6 3.5 14.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253400

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 4,36 €
20 - 49 3,92 €
50 - 99 3,71 €
100 - 499 3,27 €
500 + 2,83 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,36 €

1 x 4,36 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Corsa s1 1.0
Forza della molla F1 ≈ N 11.0
Forza della molla F2 ≈ N 18.0
A/F 1.0
Peso g 1.7
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci