Menu Ricerca

Pistoncino a molla M8 4.5 16.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253417

16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 5,58 €
20 - 49 5,02 €
50 - 99 4,74 €
100 - 499 4,19 €
500 + 3,63 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,58 €

1 x 5,58 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Corsa s1 1.5
Forza della molla F1 ≈ N 18.0
Forza della molla F2 ≈ N 31.0
A/F 1.2
Peso g 3.5
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci