Menu Ricerca

Pistoncino a molla M10 6.0 19.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253424

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 6,84 €
20 - 49 6,16 €
50 - 99 5,81 €
100 - 499 5,13 €
500 + 4,45 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,84 €

1 x 6,84 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Corsa s1 2.0
Forza della molla F1 ≈ N 24.0
Forza della molla F2 ≈ N 45.0
A/F 1.5
Peso g 6.6
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci