Menu Ricerca

Pistoncino a molla M16 10.0 24.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253448

113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 10,80 €
20 - 49 9,72 €
50 - 99 9,18 €
100 - 499 8,10 €
500 + 7,02 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,80 €

1 x 10,80 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Corsa s1 3.5
Forza della molla F1 ≈ N 41.0
Forza della molla F2 ≈ N 86.0
A/F 2.0
Peso g 23.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci