Menu Ricerca

Pistoncino a molla M5 3.0 12.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253479

301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 5,00 €
20 - 49 4,50 €
50 - 99 4,25 €
100 - 499 3,75 €
500 + 3,25 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,00 €

1 x 5,00 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Increased
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Corsa s1 0.9
Forza della molla F1 ≈ N 15.0
Forza della molla F2 ≈ N 22.0
A/F 0.8
Peso g 0.8
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci