Menu Ricerca

Pistoncino a molla M8 4.5 16.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253493

54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 6,48 €
20 - 49 5,83 €
50 - 99 5,51 €
100 - 499 4,86 €
500 + 4,21 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,48 €

1 x 6,48 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Increased
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Corsa s1 1.5
Forza della molla F1 ≈ N 36.0
Forza della molla F2 ≈ N 62.0
A/F 1.2
Peso g 1.2
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci