Menu Ricerca

Pistoncino a molla M2 1.0 4.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254759

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 6,99 €
20 - 49 6,29 €
50 - 99 5,94 €
100 - 499 5,24 €
500 + 4,54 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,99 €

1 x 6,99 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Corsa s1 0.3
Forza della molla F1 ≈ N 0.8
Forza della molla F2 ≈ N 1.5
A/F 0.25
Peso g 0.1
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci