Questi pistoncini a molla con sfera e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un sfera in acciaio inossidabile e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in acciaio inossidabile è stata selezionata per la sua eccezionale resistenza alla corrosione e garantisce la longevità e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera in acciaio inossidabile consente un funzionamento regolare, eliminando l'attrito e l'usura.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio neroColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Forza della molla F1 ≈ N | Materiale | Corsa s1 | Carico molla | d1 | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,43 € - 2,20 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
1,11 € - 1,70 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
19.0
|
Acciaio nero
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
2,55 € - 3,92 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
61.0
|
Acciaio nero
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
2,83 € - 4,36 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
2,83 € - 4,36 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
11.0
|
Acciaio inossidabile
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
17,26 € - 26,56 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.0
|
81.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
6,16 € - 9,47 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
61.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
4,54 € - 6,99 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
0.8
|
Acciaio inossidabile
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
||
0,96 € - 1,48 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
8.5
|
Acciaio nero
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
3,61 € - 5,55 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
41.0
|
Acciaio nero
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
5,66 € - 8,71 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30.0
|
56.0
|
Acciaio nero
|
4.5
|
Normal
|
M20
|
12.0
|
||
9,48 € - 14,58 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.0
|
81.0
|
Acciaio nero
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
10,04 € - 15,44 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
127.0
|
Acciaio nero
|
5.5
|
Increased
|
M24
|
15.0
|
||
3,21 € - 4,94 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
3.0
|
Acciaio inossidabile
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
||
9,69 € - 14,90 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30.0
|
56.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.5
|
Normal
|
M20
|
12.0
|
||
3,25 € - 5,00 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
19.0
|
Acciaio inossidabile
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
3,25 € - 5,00 € | 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.0
|
15.0
|
Acciaio inossidabile
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.