Menu Ricerca

Pistoncino a molla 10.0 8..0 13.5 Termoplastico

Questo pistoncino a molla con corpo espandibile viene utilizzato per il posizionamento, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Il suo design consente di espandersi e restringersi per adattarsi a una varietà di tolleranze dei fori. L'installazione è semplice e non richiede l'uso di attrezzi. Realizzato in materiale termoplastico, resiste a temperature comprese tra -30 °C e +50 °C.
Codice articolo:

20252762

18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,74 €
20 - 49 2,47 €
50 - 99 2,33 €
100 + 2,06 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,74 €

1 x 2,74 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Body Thermo & Ball Stainless
d1 +0.1 10.0
d2 8..0
d3 11.0
d4 +0.2 10.0
l1 ±0.2 13.5
l2 1.5
s1 2.4
Forza della molla F1 ≈ N 11.9
Forza della molla F2 ≈ N 22.3
Temperatura max. C -30/+50
Peso g 2.90
Materiale Termoplastico

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci