Menu Ricerca

Pistoncini a molla - Corpo espandibile

In produzione

Questi pistoncini a molla con inserimento a espansione sono utilizzati per posizionare, applicare pressione e sollevare. Il design unico del corpo si piega per espandersi, contrarsi e adattarsi a tolleranze di posizione del foro fino a + 0,2 mm d4.

Il materiale offre un'eccellente resistenza in varie condizioni e temperature, nonché resistenza alla corrosione, controllo e stabilità. Sono facili e veloci nella produzione e nell'assemblaggio ed eliminano i costi della lavorazione ad alta precisione e della preparazione dei pezzi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un'unica installazione, poiché le ripetute operazioni di installazione e disinstallazione possono ridurre la loro capacità di espandersi in fori con tolleranze più ampie a causa dell'affaticamento della plastica. Resistono a temperature comprese tra -30 C e +50 C. Ideali per applicazioni in componenti stampati in plastica per la progettazione di macchine e attrezzature, elettronica, apparecchiature mediche e di illuminazione.

  • Utilizzati per localizzare, applicare pressione o sollevare.
  • Il design unico del corpo si piega per espandersi, contrarsi e adattarsi a tolleranze di posizione del foro fino a + 0,2 mm d4.
  • Resistono a temperature da -30 C a +50 C.
Materiale: Termoplastico Colore: Nero Codice Serie: SR32302

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Tipo l1 ±0.2 d2 Acquista
1,2813 € - 1,7015 € Richiedi il lead time qui
8.0
8.0
1.0
8.5
Body Thermo & Ball Stainless
9.0
6.5
1,476 € - 1,968 € Richiedi il lead time qui
8.0
8.0
1.0
8.5
Body & Ball Thermo
9.0
6.5
1,312 € - 1,7425 € Richiedi il lead time qui
5.0
5.0
1.0
5.6
Body & Ball Thermo
6.0
4.0
2,1115 € - 2,8085 € Richiedi il lead time qui
10.0
10.0
1.5
11.0
Body Thermo & Ball Stainless
13.5
8..0
1,1275 € - 1,4965 € Richiedi il lead time qui
6.0
6.0
1.0
6.5
Body Thermo & Ball Stainless
7.0
5.0
2,3678 € - 3,157 € Richiedi il lead time qui
10.0
10.0
1.5
11.0
Body & Ball Thermo
13.5
8..0
1,2505 € - 1,6605 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.0
1.0
4.6
Body & Ball Thermo
5.0
3.0
1,0353 € - 1,3838 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.0
1.0
4.6
Body Thermo & Ball Stainless
5.0
3.0
1,3633 € - 1,8143 € Richiedi il lead time qui
6.0
6.0
1.0
6.5
Body & Ball Thermo
7.0
5.0
1,0968 € - 1,4658 € Richiedi il lead time qui
5.0
5.0
1.0
5.6
Body Thermo & Ball Stainless
6.0
4.0
Pistoncino a molla 8.0 6.5 9.0 Termoplastico

20252793

Fascia di prezzo
1,7015 € - 1,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Pistoncino a molla 8.0 6.5 9.0 Termoplastico

20252809

Fascia di prezzo
1,968 € - 1,476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Pistoncino a molla 5.0 4.0 6.0 Termoplastico

20252854

Fascia di prezzo
1,7425 € - 1,312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Pistoncino a molla 10.0 8..0 13.5 Termoplastico

20252762

Fascia di prezzo
2,8085 € - 2,1115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Pistoncino a molla 6.0 5.0 7.0 Termoplastico

20252779

Fascia di prezzo
1,4965 € - 1,1275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Pistoncino a molla 10.0 8..0 13.5 Termoplastico

20252786

Fascia di prezzo
3,157 € - 2,3678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Pistoncino a molla 4.0 3.0 5.0 Termoplastico

20252847

Fascia di prezzo
1,6605 € - 1,2505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Pistoncino a molla 4.0 3.0 5.0 Termoplastico

20252823

Fascia di prezzo
1,3838 € - 1,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Pistoncino a molla 6.0 5.0 7.0 Termoplastico

20252861

Fascia di prezzo
1,8143 € - 1,3633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Pistoncino a molla 5.0 4.0 6.0 Termoplastico

20252830

Fascia di prezzo
1,4658 € - 1,0968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0