Menu Ricerca

Pistoncino a molla 5.0 4.0 6.0 Termoplastico

Questo pistoncino a molla con corpo espandibile viene utilizzato per il posizionamento, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Il suo design consente di espandersi e restringersi per adattarsi a una varietà di tolleranze dei fori. L'installazione è semplice e non richiede l'uso di attrezzi. Realizzato in materiale termoplastico, resiste a temperature comprese tra -30 °C e +50 °C.
Codice articolo:

20252830

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 1,43 €
20 - 49 1,29 €
50 - 99 1,22 €
100 + 1,07 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,43 €

1 x 1,43 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Body Thermo & Ball Stainless
d1 +0.1 5.0
d2 4.0
d3 5.6
d4 +0.2 5.0
l1 ±0.2 6.0
l2 1.0
s1 1.0
Forza della molla F1 ≈ N 6.0
Forza della molla F2 ≈ N 9.4
Temperatura max. C -30/+50
Peso g 0.34
Materiale Termoplastico

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci