20252847
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 1,62 € |
20 - 49 | 1,46 € |
50 - 99 | 1,38 € |
100 + | 1,22 € |
Tipo | Body & Ball Thermo |
---|---|
d1 +0.1 | 4.0 |
d2 | 3.0 |
d3 | 4.6 |
d4 +0.2 | 4.0 |
l1 ±0.2 | 5.0 |
l2 | 1.0 |
s1 | 0.8 |
Forza della molla F1 ≈ N | 3.0 |
Forza della molla F2 ≈ N | 6.5 |
Temperatura max. C | -30/+50 |
Peso g | 0.12 |
Materiale | Termoplastico |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.