Menu Ricerca

Pistoncino a molla 6.0 5.0 7.0 Termoplastico

Questo pistoncino a molla con corpo espandibile viene utilizzato per il posizionamento, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Il suo design consente di espandersi e restringersi per adattarsi a una varietà di tolleranze dei fori. L'installazione è semplice e non richiede l'uso di attrezzi. Realizzato in materiale termoplastico, resiste a temperature comprese tra -30 °C e +50 °C.
Codice articolo:

20252861

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 1,77 €
20 - 49 1,59 €
50 - 99 1,50 €
100 + 1,33 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,77 €

1 x 1,77 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Body & Ball Thermo
d1 +0.1 6.0
d2 5.0
d3 6.5
d4 +0.2 6.0
l1 ±0.2 7.0
l2 1.0
s1 1.6
Forza della molla F1 ≈ N 6.2
Forza della molla F2 ≈ N 12.6
Temperatura max. C -30/+50
Peso g 0.63
Materiale Termoplastico

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci