Menu Ricerca

Pistoncini a molla - Estremità a sfera - Lisci

Disponibile

Questi pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Comprendono tre parti: un corpo liscio, un'estremità a sfera e un meccanismo a molla. Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.

L'estremità a sfera del pistoncino fornisce un punto di contatto per un innesto e un posizionamento precisi all'interno dell'applicazione. Il collare sul pistoncino a molla svolge una funzione di ritenzione, mantenendo il pistone saldamente in posizione una volta inserito.

Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie all'accoppiamento per interferenza e al rilascio rapido. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche, automobilistico e di illuminazione.

  • Utilizzati per localizzare, applicare pressione o sollevare.
  • Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabileColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l1 Forza della molla F1 ≈ N Forza della molla F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Acquista
2,78 € - 4,27 € 859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
14.0
25.0
12.0
With collar
10.0
2,35 € - 3,62 € Richiedi il lead time qui
13.0
17.0
37.0
10.0
With collar
8.5
1,85 € - 2,85 € Richiedi il lead time qui
9.0
12.0
18.0
3.5
Without collar
2.5
2,61 € - 4,02 € Richiedi il lead time qui
18.0
57.0
103.5
8.0
Without collar
6.0
1,47 € - 2,26 € Richiedi il lead time qui
26..0
66.0
105.0
10.0
With collar
8.5
1,16 € - 1,79 € Richiedi il lead time qui
10.7
12.9
19.0
4.0
With collar
3.0
1,01 € - 1,56 € Richiedi il lead time qui
5.0
3.0
6.5
4.0
With collar
3.0
1,20 € - 1,85 € 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
4.0
9.0
8.0
With collar
6.5
1,57 € - 2,42 € Richiedi il lead time qui
7.0
4.5
7.5
3.0
Without collar
2.0
1,55 € - 2,39 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0
8.0
14.0
4.0
Without collar
3.0
1,15 € - 1,77 € Richiedi il lead time qui
7.0
2.3
6.5
6.0
With collar
5.0
2,27 € - 3,49 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
7.0
12.5
8.0
With collar
6.5
1,01 € - 1,56 € Richiedi il lead time qui
7.0
6.0
11.5
6.0
With collar
5.0
1,20 € - 1,85 € 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
10.0
20.4
8.0
With collar
6.5
2,27 € - 3,49 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
1.7
3.5
3.0
With collar
2.0
3,61 € - 5,55 € Richiedi il lead time qui
22.0
68.0
143.0
12.0
Without collar
10.0
1,68 € - 2,59 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
11.0
18.0
5.0
Without collar
3.5
2,05 € - 3,16 € Richiedi il lead time qui
16.0
6.2
14.6
12.0
With collar
10.0
2,03 € - 3,12 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0
3.0
6.5
5.0
With collar
4.0
2,45 € - 3,77 € 3799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
1.8
3.5
3.0
With collar
2.4
  • di 4
Pistoncino a molla 12.0 10.0 16.0 Acciaio inossidabile

20252960

Fascia di prezzo
4,27 € - 2,78 €

Livelli di giacenza
859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pistoncino a molla 10.0 8.5 13.0 Acciaio inossidabile

20253011

Fascia di prezzo
3,62 € - 2,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Pistoncino a molla 3.5 2.5 9.0 Acciaio inossidabile

20253073

Fascia di prezzo
2,85 € - 1,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    12.0
Pistoncino a molla 8.0 6.0 18.0 Acciaio inossidabile

20253127

Fascia di prezzo
4,02 € - 2,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    57.0
Pistoncino a molla 10.0 8.5 26..0 Acciaio inossidabile

20208967

Fascia di prezzo
2,26 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Pistoncino a molla 4.0 3.0 10.7 Acciaio inossidabile

20208929

Fascia di prezzo
1,79 € - 1,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Pistoncino a molla 4.0 3.0 5.0 Acciaio inossidabile

20253189

Fascia di prezzo
1,56 € - 1,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Pistoncino a molla 8.0 6.5 9.0 Acciaio inossidabile

20253172

Fascia di prezzo
1,85 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pistoncino a molla 3.0 2.0 7.0 Acciaio inossidabile

20254490

Fascia di prezzo
2,42 € - 1,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    4.5
Pistoncino a molla 4.0 3.0 11.0 Acciaio inossidabile

20254513

Fascia di prezzo
2,39 € - 1,55 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    8.0
Pistoncino a molla 6.0 5.0 7.0 Acciaio inossidabile

20254568

Fascia di prezzo
1,77 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Pistoncino a molla 8.0 6.5 9.0 Acciaio inossidabile

20254629

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,27 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pistoncino a molla 6.0 5.0 7.0 Acciaio inossidabile

20254674

Fascia di prezzo
1,56 € - 1,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Pistoncino a molla 8.0 6.5 9.0 Acciaio inossidabile

20254728

Fascia di prezzo
1,85 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pistoncino a molla 3.0 2.0 4.0 Acciaio inossidabile

20254698

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,27 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Pistoncino a molla 12.0 10.0 22.0 Acciaio inossidabile

20253141

Fascia di prezzo
5,55 € - 3,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    68.0
Pistoncino a molla 5.0 3.5 13.0 Acciaio inossidabile

20254537

Fascia di prezzo
2,59 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    11.0
Pistoncino a molla 12.0 10.0 16.0 Acciaio inossidabile

20254582

Fascia di prezzo
3,16 € - 2,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pistoncino a molla 5.0 4.0 6.0 Acciaio inossidabile

20254605

Fascia di prezzo
3,12 € - 2,03 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Pistoncino a molla 3.0 2.4 4.0 Acciaio inossidabile

20254599

Fascia di prezzo
3,77 € - 2,45 €

Livelli di giacenza
3799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.4
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0