1220751
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,7794 € |
50 - 99 | 7,3786 € |
100 - 199 | 7,0056 € |
200 + | 6,7424 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M10 |
---|---|
Lunghezza bullone | 6.0 mm |
Lunghezza bullone | 0.236 in |
Forza elastica fine | 16.00 N |
Forza elastica fine | 16.00 N |
Diametro testa | 25.0 mm |
Diametro testa | 0.984 in |
Altezza manopola | 20.0 mm |
Altezza manopola | 0.787 in |
Lunghezza totale | 34.0 mm |
Lunghezza totale | 1.339 in |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Con elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M10 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare