Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
13,0661 € - 13,0661 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,7811 € - 7,8889 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,2296 € - 7,1099 € 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
6,3095 € - 7,8977 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
6,3604 € - 7,9608 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
9,2658 € - 10,849 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
6,3451 € - 7,9314 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
10645116 8,2093 € - 10,2549 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
11,9548 € - 14,1773 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,8035 € - 7,9739 € 471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
8,8661 € - 11,0756 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Con elemento di blocco
25.0 mm
6.00 N
6,3249 € - 7,913 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
8,6954 € - 9,90 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Con elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
14,0217 € - 15,5813 € 2512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.5
17,6853 € - 19,6421 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
6,0437 € - 6,5672 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Senza elemento di blocco
17.5 mm
1.00 N
6,6636 € - 8,323 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
6,3026 € - 7,8889 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
8,6913 € - 10,849 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,7755 € - 9,3193 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10624869

Fascia di prezzo
13,0661 € - 13,0661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195857

Fascia di prezzo
7,8889 € - 6,7811 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196359

Fascia di prezzo
7,1099 € - 6,2296 €

Livelli di giacenza
635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 PA Nero

10196397

Fascia di prezzo
7,8977 € - 6,3095 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    43.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10628584

Fascia di prezzo
7,9608 € - 6,3604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10195994

Fascia di prezzo
10,849 € - 9,2658 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10196076

Fascia di prezzo
7,9314 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10645116

Fascia di prezzo
10,2549 € - 8,2093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196205

Fascia di prezzo
14,1773 € - 11,9548 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10196045

Fascia di prezzo
7,9739 € - 6,8035 €

Livelli di giacenza
471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M16 PA Nero

10196434

Fascia di prezzo
11,0756 € - 8,8661 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza bullone
    20.5 mm
  • Forza elastica fine
    22.00 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    68.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10637814

Fascia di prezzo
7,913 € - 6,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    43.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M10 PA Nero

10196601

Fascia di prezzo
9,90 € - 8,6954 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza bullone
    17.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    52.0 mm
Pistoncino di indicizzazione M12 x 1.5 Nero

10270639

Fascia di prezzo
15,5813 € - 14,0217 €

Livelli di giacenza
2512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio brunito
  • Codice doganale
    7318190090
  • Dimensione filettatura corpo
    M12 x 1.5
Pistoncino di indicizzazione M16 x 1.5 Nero

10270684

Fascia di prezzo
19,6421 € - 17,6853 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio brunito
  • Codice doganale
    7326909890
  • Dimensione filettatura corpo
    M16 x 1.5
Pistoncino di indicizzazione 17.5 mm Alluminio Grigio

10281062

Fascia di prezzo
6,5672 € - 6,0437 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    8.1 mm
  • Forza elastica fine
    7.00 N
  • Diametro testa
    17.5 mm
  • Altezza manopola
    18.5 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10195901

Fascia di prezzo
8,323 € - 6,6636 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195826

Fascia di prezzo
7,8889 € - 6,3026 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10195963

Fascia di prezzo
10,849 € - 8,6913 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10196113

Fascia di prezzo
9,3193 € - 7,7755 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide