1220755
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 8,12 € |
50 - 99 | 7,7154 € |
100 - 199 | 7,3108 € |
200 + | 7,0801 € |
Dimensioni filettatura | M12 |
---|---|
Lunghezza bullone | 7.0 mm |
Lunghezza bullone | 0.276 in |
Forza elastica fine | 23.00 N |
Forza elastica fine | 23.00 N |
Diametro testa | 28.0 mm |
Diametro testa | 1.102 in |
Altezza manopola | 23.5 mm |
Altezza manopola | 0.925 in |
Lunghezza totale | 40.5 mm |
Lunghezza totale | 1.594 in |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Con elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M12 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare