1220758
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 + | 8,3432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M12 |
---|---|
Lunghezza bullone | 7.0 mm |
Lunghezza bullone | 0.276 in |
Forza elastica fine | 23.00 N |
Forza elastica fine | 23.00 N |
Diametro testa | 28.0 mm |
Diametro testa | 1.102 in |
Altezza manopola | 23.5 mm |
Altezza manopola | 0.925 in |
Lunghezza totale | 40.5 mm |
Lunghezza totale | 1.594 in |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Senza elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M12 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.