Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm M12 x 1.5 PA Nero

Codice articolo:

1220761

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,9801 €
50 - 99 7,5798 €
100 - 199 7,2061 €
200 + 6,3921 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

79,80 €

10 x 7,9801 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12 x 1.5
Lunghezza bullone 7.0 mm
Forza elastica fine 23.00 N
Diametro testa 28.0 mm
Altezza manopola 23.5 mm
Lunghezza totale 40.5 mm
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di bloccaggio della maniglia Con elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M12 x 1,5

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci