Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M8 x 1.0

Codice articolo:

1220772

240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,7794 €
50 - 99 7,3786 €
100 - 199 7,0056 €
200 + 6,2318 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

77,79 €

10 x 7,7794 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8 x 1.0
Lunghezza bullone 5.0 mm
Forza elastica fine 12.0 N
Diametro testa 21.0 mm
Altezza manopola 16.5 mm
Lunghezza totale 27.5 mm
Tipo di bloccaggio della maniglia Senza elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M8 x 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci