Menu Ricerca

Pin di indicizzazione M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

Codice articolo:

1220777

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10 x 1.0
Lunghezza bullone 6.0 mm
Forza elastica fine 16.0 N
Diametro testa 25.0 mm
Altezza manopola 20.0 mm
Lunghezza totale 34.0 mm
Tipo di bloccaggio della maniglia Con elemento di blocco
Dimensione filettatura corpo M10 x 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci