Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M10 PA Nero

Codice articolo:

1220779

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 9,0644 €
50 - 99 8,6084 €
100 - 199 8,1663 €
200 + 7,6603 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

90,64 €

10 x 9,0644 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza bullone 6.0 mm
Forza elastica fine 16.00 N
Diametro testa 25.0 mm
Altezza manopola 20.0 mm
Lunghezza totale 34.0 mm
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di bloccaggio della maniglia Con elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M10

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci