1220780
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 9,092 € |
50 - 99 | 8,6499 € |
100 - 199 | 8,2077 € |
200 + | 7,5858 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M10 x 1.0 |
---|---|
Lunghezza bullone | 6.0 mm |
Lunghezza bullone | 0.236 in |
Forza elastica fine | 16.00 N |
Forza elastica fine | 16.00 N |
Diametro testa | 25.0 mm |
Diametro testa | 0.984 in |
Altezza manopola | 20.0 mm |
Altezza manopola | 0.787 in |
Lunghezza totale | 34.0 mm |
Lunghezza totale | 1.339 in |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Senza elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M10 x 1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.