Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M10 x 1.0

Codice articolo:

1220781

45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 9,0644 €
50 - 99 8,6084 €
100 - 199 8,1663 €
200 + 7,6174 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

90,64 €

10 x 9,0644 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10 x 1.0
Lunghezza bullone 6.0 mm
Forza elastica fine 16.0 N
Diametro testa 25.0 mm
Altezza manopola 20.0 mm
Lunghezza totale 34.0 mm
Tipo di bloccaggio della maniglia Con elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M10 x 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci