Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm M12 x 1.5

Codice articolo:

1220789

78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 10,6396 €
50 - 99 10,0869 €
100 - 199 9,5619 €
200 + 8,9898 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

106,40 €

10 x 10,6396 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12 x 1.5
Lunghezza bullone 7.0 mm
Forza elastica fine 23.0 N
Diametro testa 28.0 mm
Altezza manopola 23.5 mm
Lunghezza totale 40.5 mm
Tipo di bloccaggio della maniglia Con elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M12 x 1.5

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci