Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16 PA Nero

Codice articolo:

1220791

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 12,7474 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

127,47 €

10 x 12,7474 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Lunghezza bullone 10.0 mm
Forza elastica fine 35.0 N
Diametro testa 33.0 mm
Altezza manopola 25.5 mm
Lunghezza totale 47.5 mm
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di bloccaggio della maniglia Con elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M16

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci