1220792
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 13,9559 € |
50 - 99 | 13,2512 € |
100 - 199 | 12,5603 € |
200 + | 11,6316 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M16 x 1.5 |
---|---|
Lunghezza bullone | 10.0 mm |
Lunghezza bullone | 0.394 in |
Forza elastica fine | 35.0 N |
Forza elastica fine | 35.0 N |
Diametro testa | 33.0 mm |
Diametro testa | 1.299 in |
Altezza manopola | 25.5 mm |
Altezza manopola | 1.004 in |
Lunghezza totale | 47.5 mm |
Lunghezza totale | 1.87 in |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Senza elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M16 x 1.5 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.