Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16

Codice articolo:

1220795

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 13,8315 €
50 - 99 13,1545 €
100 - 199 12,4498 €
200 + 11,6632 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

138,32 €

10 x 13,8315 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Lunghezza bullone 10.0 mm
Forza elastica fine 35.0 N
Diametro testa 33.0 mm
Altezza manopola 25.5 mm
Lunghezza totale 47.5 mm
Tipo di bloccaggio della maniglia Con elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M16

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci