Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16 x 1.5

Codice articolo:

1220796

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 13,9283 €
50 - 99 13,2097 €
100 - 199 12,5189 €
200 + 11,1371 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

139,28 €

10 x 13,9283 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16 x 1.5
Lunghezza bullone 10.0 mm
Forza elastica fine 35.0 N
Diametro testa 33.0 mm
Altezza manopola 25.5 mm
Lunghezza totale 47.5 mm
Tipo di bloccaggio della maniglia Senza elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M16 x 1.5

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci