1220805
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 8,2874 € |
50 - 99 | 7,8549 € |
100 - 199 | 7,4503 € |
200 + | 7,0906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M10 |
---|---|
Lunghezza bullone | 20.0 mm |
Lunghezza bullone | 0.787 in |
Forza elastica fine | 21.00 N |
Forza elastica fine | 21.00 N |
Diametro testa | 18.0 mm |
Diametro testa | 0.709 in |
Lunghezza totale | 49.0 mm |
Lunghezza totale | 1.929 in |
Materiale corpo | Acciaio |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Senza elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M10 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare