1220822
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,6136 € |
50 - 99 | 7,2405 € |
100 - 199 | 6,8674 € |
200 + | 6,5524 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M6 |
---|---|
Lunghezza bullone | 12.0 mm |
Lunghezza bullone | 0.472 in |
Forza elastica fine | 12.00 N |
Forza elastica fine | 12.00 N |
Diametro testa | 12.0 mm |
Diametro testa | 0.472 in |
Lunghezza totale | 30.5 mm |
Lunghezza totale | 1.201 in |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Senza elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M6 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.