1220827
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 9,7968 € |
50 - 99 | 9,2993 € |
100 - 199 | 8,8019 € |
200 + | 8,1548 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M10 |
---|---|
Lunghezza bullone | 20.0 mm |
Lunghezza bullone | 0.787 in |
Forza elastica fine | 21.00 N |
Forza elastica fine | 21.00 N |
Diametro testa | 18.0 mm |
Diametro testa | 0.709 in |
Lunghezza totale | 49.0 mm |
Lunghezza totale | 1.929 in |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Senza elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M10 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.