Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 PA Nero

Codice articolo:

1220829

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 11,6898 €
50 - 99 11,0818 €
100 - 199 10,5153 €
200 + 9,8445 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

116,90 €

10 x 11,6898 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Lunghezza bullone 24.0 mm
Forza elastica fine 22.00 N
Diametro testa 21.0 mm
Lunghezza totale 59.0 mm
Materiale corpo Acciaio inossidabile
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di bloccaggio della maniglia Senza elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M12

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci