Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

Codice articolo:

1220831

235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,4339 €
50 - 99 7,0608 €
100 - 199 6,6739 €
200 + 6,1951 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

74,34 €

10 x 7,4339 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza bullone 10.0 mm
Forza elastica fine 12.00 N
Diametro testa 12.0 mm
Lunghezza totale 32.5 mm
Materiale corpo Acciaio inossidabile
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di bloccaggio della maniglia Con elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci