1220841
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 + | 13,8263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M16 x 1.5 |
---|---|
Lunghezza bullone | 20.5 mm |
Lunghezza bullone | 0.807 in |
Forza elastica fine | 22.00 N |
Forza elastica fine | 22.00 N |
Diametro testa | 25.0 mm |
Diametro testa | 0.984 in |
Lunghezza totale | 68.0 mm |
Lunghezza totale | 2.677 in |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Con elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M16 x 1.5 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare