Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 31.0 mm M16 x 1.5 Acciaio Nero

Codice articolo:

491233

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 17,761 €
50 - 99 16,8651 €
100 + 15,9835 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

88,81 €

5 x 17,761 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16 x 1.5
Forza elastica fine 25.00 N
Diametro testa 31.0 mm
Lunghezza totale 55.0 mm
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Acciaio brunito
Tipo di bloccaggio della maniglia Senza elemento di blocco
Codice doganale 7326909890
Dimensione filettatura corpo M16 x 1.5

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci