Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M10 x 1.0 PA Nero

Codice articolo:

491235

87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 15,2012 €
50 - 99 14,4548 €
100 + 13,6797 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

76,01 €

5 x 15,2012 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10 x 1.0
Forza elastica fine 17.00 N
Diametro testa 21.0 mm
Lunghezza totale 51.0 mm
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di bloccaggio della maniglia Senza elemento di blocco
Codice doganale 7326909890
Dimensione filettatura corpo M10 x 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci