Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0 Acciaio Grigio

Codice articolo:

497511

495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 12,6294 €
50 - 99 11,9938 €
100 + 11,372 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

63,15 €

5 x 12,6294 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10 x 1.0
Forza elastica fine 9.00 N
Diametro testa 18.2 mm
Lunghezza totale 30.4 mm
Materiale corpo Lega di zinco
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Acciaio
Tipo di bloccaggio della maniglia Rest Position
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M10 x 1.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci