Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 24.0 mm M12 x 1.75 Acciaio Grigio

Codice articolo:

497513

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 + 13,7348 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

68,67 €

5 x 13,7348 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12 x 1.75
Forza elastica fine 9.00 N
Diametro testa 24.0 mm
Lunghezza totale 39.4 mm
Materiale corpo Lega di zinco
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Acciaio
Tipo di bloccaggio della maniglia Rest Position
Codice doganale 7318155290
Dimensione filettatura corpo M12 x 1.75

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci