Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
2 + | 18,896 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M10 x 1.0 |
---|---|
Forza elastica fine | 9.00 N |
Forza elastica fine | 9.00 N |
Diametro testa | 18.2 mm |
Diametro testa | 0.717 in |
Lunghezza totale | 30.4 mm |
Lunghezza totale | 1.197 in |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Tipo di bloccaggio della maniglia | Senza elemento di blocco |
Codice doganale | 7318190090 |
Dimensione filettatura corpo | M10 x 1.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.