Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 17.5 mm Alluminio Nero

Codice articolo:

497563

151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 8,1558 €
100 - 199 7,9855 €
200 + 7,8308 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

163,12 €

20 x 8,1558 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza bullone 8.0 mm
Forza elastica fine 7.0 N
Diametro testa 17.5 mm
Altezza manopola 18.5 mm
Lunghezza totale 26.5 mm
Finitura Polvere nera
Materiale (nome esteso) Alluminio
Tipo di bloccaggio della maniglia Senza elemento di blocco
Codice doganale 7616999099
Dimensione filettatura corpo M10

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci