Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
18,896 € - 18,896 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Rest Position
18.2 mm
4.00 N
5,4363 € - 6,7845 € Richiedi il lead time qui
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Senza elemento di blocco
21.0 mm
4.00 N
6,2318 € - 7,7794 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Senza elemento di blocco
25.0 mm
6.00 N
6,6829 € - 8,3432 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Senza elemento di blocco
28.0 mm
10.00 N
8,5106 € - 10,6034 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Senza elemento di blocco
33.0 mm
11.00 N
7,2543 € - 9,0644 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Senza elemento di blocco
25.0 mm
6.0 N
11,1647 € - 13,9559 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Senza elemento di blocco
33.0 mm
11.0 N
5,4691 € - 6,8224 € 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Senza elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
6,7107 € - 7,7332 € Richiedi il lead time qui
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Senza elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
6,9853 € - 8,3851 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Senza elemento di blocco
21.0 mm
5.00 N
6,328 € - 7,9206 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Senza elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
7,2381 € - 8,4979 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
9,8445 € - 11,6898 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Senza elemento di blocco
21.0 mm
6.00 N
10,0028 € - 11,7174 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Con elemento di blocco
21.0 mm
6.00 N
12,2012 € - 13,5505 € 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Senza elemento di blocco
21.0 mm
8.00 N
11,0265 € - 12,2425 € 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Senza elemento di blocco
18.2 mm
4.00 N
18,896 € - 18,896 € 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Senza elemento di blocco
18.2 mm
2.00 N
5,4363 € - 6,7845 € 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Senza elemento di blocco
21.0 mm
4.00 N
6,2318 € - 7,7794 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Senza elemento di blocco
25.0 mm
6.00 N
8,3432 € - 8,3432 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Senza elemento di blocco
28.0 mm
10.00 N
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0 Acciaio inossidabile Grigio

497515

Fascia di prezzo
18,896 € - 18,896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Forza elastica fine
    9.00 N
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Lunghezza totale
    30.4 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

1220744

Fascia di prezzo
6,7845 € - 5,4363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M10 x 1.0 PA Nero

1220752

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,2318 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    16.00 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm M12 x 1.5 PA Nero

1220760

Fascia di prezzo
8,3432 € - 6,6829 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Forza elastica fine
    23.00 N
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16 x 1.5 PA Nero

1220768

Fascia di prezzo
10,6034 € - 8,5106 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    35.00 N
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M10 x 1.0

1220776

Fascia di prezzo
9,0644 € - 7,2543 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    16.0 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16

1220790

Fascia di prezzo
13,9559 € - 11,1647 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    35.0 N
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

1220798

Fascia di prezzo
6,8224 € - 5,4691 €

Livelli di giacenza
956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M10 x 1.0 PA Nero

1220802

Fascia di prezzo
7,7332 € - 6,7107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 x 1.5 PA Nero

1220806

Fascia di prezzo
8,3851 € - 6,9853 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    20.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    52.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 x 0.75 PA Nero

1220821

Fascia di prezzo
7,9206 € - 6,328 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 0.75
  • Lunghezza bullone
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 PA Nero

1220825

Fascia di prezzo
8,4979 € - 7,2381 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 PA Nero

1220829

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,8445 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza bullone
    24.0 mm
  • Forza elastica fine
    22.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    59.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 PA Nero

1220840

Fascia di prezzo
11,7174 € - 10,0028 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza bullone
    20.5 mm
  • Forza elastica fine
    22.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M10 x 1.0 Acciaio Nero

491234

Fascia di prezzo
13,5505 € - 12,2012 €

Livelli di giacenza
566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Forza elastica fine
    20.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Finitura
    Opaco
Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0 Acciaio Grigio

497510

Fascia di prezzo
12,2425 € - 11,0265 €

Livelli di giacenza
566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Forza elastica fine
    9.00 N
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Lunghezza totale
    30.4 mm
  • Materiale corpo
    Lega di zinco
Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0 Acciaio inossidabile Grigio

497514

Fascia di prezzo
18,896 € - 18,896 €

Livelli di giacenza
164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Forza elastica fine
    9.00 N
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Lunghezza totale
    30.4 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm PA Nero

1220742

Fascia di prezzo
6,7845 € - 5,4363 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M10 PA Nero

1220750

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,2318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    16.00 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm M12 PA Nero

1220758

Fascia di prezzo
8,3432 € - 8,3432 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Forza elastica fine
    23.00 N
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm