I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Forza massima | Lunghezza tubo | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,882 € - 156,2709 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
|||||||
49,8781 € - 109,815 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
23,1548 € - 30,882 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
23,6109 € - 31,4589 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||||||
40,2191 € - 44,6864 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||
41,252 € - 45,8267 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
|||||||
23,1548 € - 61,1899 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
23,6109 € - 62,3168 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||||||
40,2191 € - 88,5169 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||
41,252 € - 90,7988 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
|||||||
43,9217 € - 96,6586 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
43,9217 € - 96,6586 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
46,5108 € - 102,4057 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
46,5108 € - 102,4057 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
47,9597 € - 105,5892 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
47,9597 € - 53,299 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
49,8781 € - 55,432 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
49,8781 € - 109,815 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
49,8781 € - 109,815 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
53,7417 € - 118,2667 € | In produzione |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare