Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza fissa

In produzione

I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.

Codice Serie: SR6482

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Forza massima Lunghezza tubo Acquista
46,5108 € - 51,6891 € Richiedi il lead time qui
47,9597 € - 105,5892 € Richiedi il lead time qui
47,9597 € - 53,299 € Richiedi il lead time qui
49,8781 € - 109,815 € Richiedi il lead time qui
47,7074 € - 53,0196 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
53,7417 € - 59,6981 € Richiedi il lead time qui
61,8311 € - 61,8311 € Richiedi il lead time qui
61,8311 € - 61,8311 € Richiedi il lead time qui
63,9642 € - 126,7183 € Richiedi il lead time qui
66,0838 € - 130,916 € Richiedi il lead time qui
66,0838 € - 130,916 € Richiedi il lead time qui
68,2302 € - 135,17 € Richiedi il lead time qui
74,6159 € - 147,8193 € Richiedi il lead time qui
74,6159 € - 147,8193 € Richiedi il lead time qui
78,882 € - 156,2709 € Richiedi il lead time qui
78,882 € - 156,2709 € Richiedi il lead time qui
23,1548 € - 61,1899 € Richiedi il lead time qui
  • di 5
Pistone a gas 150.0 mm 650.0 N

551903

Fascia di prezzo
51,6891 € - 46,5108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Pistone a gas 200.0 mm 250.0 N

551907

Fascia di prezzo
105,5892 € - 47,9597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Pistone a gas 200.0 mm 650.0 N

551911

Fascia di prezzo
53,299 € - 47,9597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Pistone a gas 250.0 mm 400.0 N

551916

Fascia di prezzo
109,815 € - 49,8781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Pistone a gas 250.0 mm 600.0 N

551920

Fascia di prezzo
53,0196 € - 47,7074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    600.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 600.0 N

551924

Fascia di prezzo
59,6981 € - 53,7417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Pistone a gas 150.0 mm 250.0 N

551928

Fascia di prezzo
61,8311 € - 61,8311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Pistone a gas 150.0 mm 850.0 N

551932

Fascia di prezzo
61,8311 € - 61,8311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Pistone a gas 200.0 mm 400.0 N

551936

Fascia di prezzo
126,7183 € - 63,9642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Pistone a gas 250.0 mm 400.0 N

551940

Fascia di prezzo
130,916 € - 66,0838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Pistone a gas 250.0 mm 9000.0 N

551944

Fascia di prezzo
130,916 € - 66,0838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Pistone a gas 300.0 mm 750.0 N

551948

Fascia di prezzo
135,17 € - 68,2302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Pistone a gas 100.0 mm 500.0 N

551952

Fascia di prezzo
147,8193 € - 74,6159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Pistone a gas 100.0 mm 1750.0 N

551956

Fascia di prezzo
147,8193 € - 74,6159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Pistone a gas 200.0 mm 1500.0 N

551960

Fascia di prezzo
156,2709 € - 78,882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Pistone a gas 250.0 mm 1000.0 N

551964

Fascia di prezzo
156,2709 € - 78,882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Pistone a gas 60.0 mm 100.0 N

551871

Fascia di prezzo
61,1899 € - 23,1548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Nitrurato
  • Materiale asta
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890