Menu Ricerca

Pistone a gas regolabile 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

Questo pistone a gas regolabile è composto da un'asta in acciaio e acciaio al carbonio con rivestimento a polvere EP. È denominato anche molla a gas per via della carica di gas azoto. Può essere regolato dopo l'installazione tramite una brugola standard fornita in dotazione. Questo prodotto è la soluzione ideale per la prototipazione e consente di risparmiare tempo e denaro su cicli di produzione brevi poiché non è necessario calcolare la forza. Ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale, dell'arredamento, commerciale e industriale per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questo codice articolo comprende 2 pistoni a gas, 4 giunti a sfera, 4 occhielli, 1 chiave a brugola e un opuscolo con le istruzioni.
Codice articolo:

1253227

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 109,9325 €
10 - 19 90,5335 €
20 + 78,9238 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

109,93 €

1 x 109,9325 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Forza regolabile
Dimensioni filettatura M8 X 1.25
Colore Nero
Accessori inclusi 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Finitura corpo Verniciato con polvere epossidica
Materiale asta Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci