Menu Ricerca

Pistone a gas regolabile 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

Questo pistone a gas a forza fissa è composto da un'asta e da un tubo in acciaio inossidabile 316L. Offre un'elevata resistenza alla corrosione nelle applicazioni esterne grazie a una speciale finitura superficiale ed è stato testato con 1000 ore di resistenza alla salinità. È denominato anche molla a gas per via della carica di gas azoto. Si tratta di un'unità indipendente, che non richiede manutenzione, con un piccolo cambio di forza per meglio proteggere cerniere ed elementi di montaggio con corsa smorzata. Ideale per applicazioni come pannelli di accesso, teste di coperchi e coperture di portelli. Questo codice articolo comprende 2 pistoni a gas con giunti a sfera in poliammide, 4 occhielli in poliammide, 1 chiave a brugola e un opuscolo con le istruzioni.
Codice articolo:

1253245

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 193,7942 €
10 + 162,5246 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

193,79 €

1 x 193,7942 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Forza regolabile
Dimensioni filettatura M5 x 0.8
Colore Nero
Accessori inclusi 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Materiale asta Acciaio inossidabile 316L
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci