I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3454 € - 0,6528 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
1,1579 € - 2,1908 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
0,6922 € - 1,3115 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
15.9 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
0,963 € - 1,9325 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
19.1 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
1,7582 € - 3,169 € | 7285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
0,894 € - 3,4682 € | 36435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
1,1137 € - 2,722 € | 7874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
2,1832 € - 3,9242 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
14,078 € - 14,078 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
13,018 € - 16,2512 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
4,3231 € - 4,3231 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
63,6315 € - 126,0647 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
123,2491 € - 244,1652 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
1,9122 € - 1,9122 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
18,8185 € - 18,8185 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
38,9578 € - 81,2386 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
70,9393 € - 70,9393 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
14,778 € - 17,4033 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
A spingere
|
||
42,5292 € - 88,7225 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
A spingere
|
||
15,4968 € - 179,4594 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
A spingere
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.